Riferimento del componente

Pinza per cono gelato

Pinza | Componenti | Beni di consumo | Cibo e bevande

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Task & Solution

ERNI ed Enkerl GmbH portano la tecnologia robotica nel settore della ristorazione e nelle strade con il primo robot per gelato soft completamente elettrico. Insieme ad ABB Robotics GoFa, la pinza HRC garantisce una manipolazione sicura e igienica dei coni gelato e serve direttamente i clienti. Un'altra pinza della serie GEP2000 è responsabile della precisa apertura e chiusura delle ganasce per l'erogazione dei coni gelato. L'ERNI Sommerfrische non solo soddisfa elevati standard di sicurezza e igiene e garantisce che il cibo non venga contaminato prima di essere servito ai clienti, ma offre anche un delizioso rinfresco nelle calde giornate estive.

Highlights e dati tecnici
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • Autorallentamento meccanico
  • Posizionabile
  • Forza di presa regolabile
  • Certificato in camera bianca

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione